Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

LR57 CG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 SnapPack conduit outlet body, gasket and cover, Feraloy iron alloy, LR shape, 1-1/2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 SnapPack conduit outlet body, gasket and cover
Catalog Number
LR57 CG
UPC
782274141350
Product Length/Depth
7.13 in
Product Height
3.56 in
Product Width
2.56 in
Product Weight
3.35 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18
UL50E

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12

Product specifications

Shape
LR
Trade size
1-1/2"
Material
Feraloy iron alloy

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.