Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

LSC10

Eaton Crouse-Hinds series Chico LiquidSeal barrier compound, 10 ml.

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Chico LiquidSeal barrier compound
Catalog Number
LSC10
UPC
662276358430
Product Length/Depth
6.8 in
Product Height
4.6 in
Product Width
5.2 in
Product Weight
0.55 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Special features
10 ml.

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.