Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

LST10

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 10 A, 240 Vac, INDUSTRIALE

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
LST10
EAN
5027590503426
Lunghezza/profondità del prodotto
47 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
10.9 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
10 A
Tensione nominale
240 V

Caratteristiche prodotto

Connessione
Fissaggio a bullone
Tipo di fusibile
LST

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.