Rilevatore convenzionale Eaton, Convenzionale, Ottico, Sistemi EN54, Plastica bianca, 12 volt.
| Nome prodotto |
Rilevatore di fumo per sistema anti-intrusione di Eaton
|
| Sigla catalogo |
M12
|
| EAN |
5060096852315
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
107 mm
|
| Altezza prodotto |
57 mm
|
| Larghezza prodotto |
107 mm
|
| Peso prodotto |
0.135 kg
|
| Certificazione/i |
CE marking
|
| Principio di esercizio |
Combinazione
|
| Alimentazione corrente primaria |
Batteria/accumulatore
|
| Tensione di alimentazione - Max |
16 V
|
| Tensione di alimentazione - Min |
10 V
|
| Tipo di tensione di alimentazione |
DC
|
| Accumulatore di backup incluso |
Nessuno
|
| Corrente allarme - Max |
14 mA
|
| Corrente allarme - Min |
0.5 mA
|
| Materiale di costruzione |
ABS
|
| Umidità (senza condensa) - Max |
93 %
|
| Umidità (senza condensa) - Min |
0 %
|
| Tipologia del sistema |
Convenzionale (non indirizzabile)
|
| Branding del prodotto |
Eaton
|
| Colore |
Bianco
|
| Grado di protezione |
IP40
|
| Cablaggio di sistema |
0,2 - 2,5 mm²
|
| Funzione integrata |
Collegabile in rete tramite cavo
|
| Ingresso cavo |
Posteriore
|
| Posizione di montaggio |
A soffitto in aree aperte
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a vista
|
| Standard di certificazione EN |
EN54 Pt5 (Rilevatori di calore e puntuali)
EN54 Pt7 (Rilevatore di fumo) |
| Numero RAL (Akin) |
9003
|