Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

M1FC

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line field attachable cap, Internal thread, Passive, Style II

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line field attachable cap
Catalog Number
M1FC
UPC
662275947024
Product Weight
1 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
IEC
NEC/CEC
NEMA Rating
4
3
1
6P
13
Ingress protection (IP) ratings
IP68

Product specifications

Connector type
Passive
Style
Style II
Configuration
Internal thread

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.