Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

MAI

Eaton Bussmann series accessorio per indicatore di scatto ad alta velocità, Carico resistivo AC 50/60 Hz - 4 A a 250 V RMS e 6 A a 127 V RMS, Carico resistivo DC - 0,7 A DC a 110 V DC e 2 A DC a 30 V DC, Da contatto a contatto (RMS) - 1000 V e 1500 V, Senza indicatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann accessorio per indicatore di scatto extra-rapido
Sigla catalogo
MAI
EAN
5027590503525
UPC
051712840019
Lunghezza/profondità del prodotto
114 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
114 mm
Peso prodotto
9 g
Certificazione/i
Non applicabile

Electrical data

Tensione nominale
Da contatto a contatto (RMS) - 1000 V e 1500 V, 110 Vdc

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.