Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

MAS850

Base segnalatore acustico rilevatore indirizzabile Eaton, Menvier, Indirizzabile, Base segnalatore acustico, Sistemi EN54, Fissaggio a soffitto, Plastica Bianca

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Addressable sounder detector base
Sigla catalogo
MAS850
EAN
5018986280793
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
102 mm
Larghezza prodotto
102 mm
Peso prodotto
0.185 kg
Certificazione/i
CE

Caratteristiche dei rivelatori di fumo antincendio

Ingresso cavo
Posteriore

Caratteristiche aggiuntive

Modalità di indirizzamento
Indirizzamento semplificato
Corrente di allarme
12 mA
Colore alloggiamento
rosso
Materiale di costruzione
ABS
Consumo di elettricità
0.012 A
Toni certificati EN
4
Umidità (senza condensa) - max
95 %
Umidità (senza condensa) - min
0 %
Materiale alloggiamento
Plastica
Tensione nominale
28 VDC
Numero di toni
4
Temperatura di esercizio - Max
55 °C
Temperatura di esercizio - Min
-10 °C
Branding del prodotto
Eaton Menvier
Uscita audio
100 dB
Corrente di standby
320
Topologia del sistema
Indirizzabile
Cablaggio di sistema
2,5 mm
Tipo di corrente
DC
Toni di voce
No

Caratteristiche sirene

Grado di protezione
IP40
Standard di certificazione EN
EN54 Pt3 (Segnalatore acustico antincendio)
EN54 Pt17 (Isolatore di cortocircuito)

Esporta le caratteristiche del prodotto