Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

MBI

Accessori indicatore di sgancio, corsa rapida, CA 250 V, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann microinterruttori extra-rapido
Sigla catalogo
MBI
EAN
5027590022606
Lunghezza/profondità del prodotto
114 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
114 mm
Peso prodotto
9 g
Conformità
CE

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.