Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

MBP11K208

Eaton 9PX maintenance bypass, 3U, Hardwired input, Outputs: (3) L6-30R, Hardwired

Specifiche generali

Product Name
Eaton 9PX maintenance bypass
Catalog Number
MBP11K208
UPC
743172043610
Product Length/Depth
8.7 in
Product Height
5.1 in
Product Width
13.2 in
Product Weight
13.7 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
IEC 61000-4-5
EN 61000-4-4 Electrical fast transient
IEC/EN 62040-2
EN 61000-4-2
IEC/EN 62040-1
EN 61000-4-3
EN 62040-3
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-7
cULus Listed
NOM
ICC-ES AC156 OSHPD Seismic certified

Esporta le caratteristiche del prodotto

Specifications and datasheets

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.