Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

MBP11KI
Eaton HotSwap MBP 11000i

Eaton HotSwap MBP bypass di manutenzione, 11000 VA, Ingresso: cablato, 200-240 V, Uscite: (4) C19, cablate

Specifiche generali

Nome prodotto
Bypass di manutenzione Eaton HotSwap MBP
Sigla catalogo
MBP11KI
EAN
0743172040152
Lunghezza/profondità del prodotto
185 mm
Altezza prodotto
270 mm
Larghezza prodotto
410 mm
Peso prodotto
5.66 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CE
Codice modello
Eaton HotSwap MBP 11000i

Caratteristiche prodotto

Tipo
Hotswap MBP
Fattore di forma
3U
Controllo presa
No
Contenuto della confezione
  • Bypass di manutenzione
  • Sistema di blocco dei cavi
  • Kit di montaggio su rack
  • Manuale d'uso
Temperatura di funzionamento
Da 0° C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Direzione di montaggio
Orizzontale
Colore
Nero
Connessione di ingresso
Altro
Valori nominali VA
11000 VA
Tensione di ingresso
200-240V
Fase
Monofase
Prese
(4) C19, cablato
Numero di uscite C19
4
Numero di uscite cablate
1
Numero di uscite con pin di terra
4
SNMP
No
Interfaccia Ethernet
No
Interfaccia seriale
No
Configurazione massa
No
Connessione elettrica
Terminale a vite 
Dimensioni installazione (metriche)
270
Dimensioni di montaggio (standardizzate)
482,6 mm (19 pollici)
Commutabile
No
Categoria di sovratensione
2
Dotato di:
Materiale di montaggio
Indicazione LED
Comunicazione
No

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.