Eaton HotSwap MBP bypass di manutenzione, 3000 VA, DIN, Ingresso: C20, 200-240 V, Uscite: (4) Schuko/DIN, (1) C19
| Nome prodotto |
Bypass di manutenzione Eaton HotSwap MBP
|
| Sigla catalogo |
MBP3KID
|
| EAN |
3553340684203
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
76.5 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
439 mm
|
| Peso prodotto |
2.134 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
Eaton HotSwap MBP DIN
|
| Tipo |
Hotswap MBP
|
| Fattore di forma |
1U
|
| Controllo presa |
No
|
| Contenuto della confezione |
|
| Temperatura di funzionamento |
Da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)
|
| Direzione di montaggio |
orizzontale/verticale
|
| Colore |
Nero
|
| Connessione di ingresso |
C20
|
| Valori nominali VA |
3000 VA
|
| Tensione di ingresso |
200-240V
|
| Fase |
Monofase
|
| Prese |
(4) Schuko, (1) C19
|
| Numero di uscite C19 |
1
|
| N. uscite PC (SCHUKO) |
4
|
| Numero di uscite con pin di terra |
5
|
| SNMP |
No
|
| Interfaccia Ethernet |
No
|
| Interfaccia seriale |
No
|
| Configurazione massa |
No
|
| Connessione elettrica |
Presa di corrente
|
| Valutazione |
Altri
|
| Dimensioni installazione (metriche) |
50
|
| Dimensioni di montaggio (standardizzate) |
482,6 mm (19 pollici)
|
| Commutabile |
No
|
| Categoria di sovratensione |
2
|
| Amperometro |
No
|
| Dotato di: |
materiale di montaggio
Indicazione LED |
| Comunicazione |
No
|