Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

MC-600
IND FIXING PACK>TI600 FM

Kit indicatore di sgancio, corsa rapida, 1,5 A, CA 690 V, FM, BS, di indicazione

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann indicatore di sgancio extra-rapido
Sigla catalogo
MC-600
EAN
5027590022620
UPC
051712840033
Lunghezza/profondità del prodotto
54 mm
Altezza prodotto
39 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
14 g
Conformità
Conforme a RoHS
Produttore contatto
Codice modello
IND FIXING PACK>TI600 FM

Dati elettrici

Tensione nominale
660 V RMS

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.