Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

MDLWLS-CGL

Eaton Modulo Wireless CGLine+

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Wireless SC Emergency lighting system
Sigla catalogo
MDLWLS-CGL
EAN
3660191823399
Lunghezza/profondità del prodotto
40.4 mm
Altezza prodotto
22 mm
Larghezza prodotto
44.4 mm
Peso prodotto
0.025 kg
Conformità
CE marking

Monitoring modules specifications

Degree of protection
IP20
SIL (IEC 61508)
Nessuno
Tensione di alimentazione - max
240 V
Tensione di alimentazione - min
220 V
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
240
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
220

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.