JSB Modulo Wireless ripetitore
| Nome prodotto |
Eaton Wireless SC Emergency lighting system
|
| Sigla catalogo |
MDLWLS-RPT-J
|
| EAN |
3660191823429
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
40.4 mm
|
| Altezza prodotto |
22 mm
|
| Larghezza prodotto |
44.4 mm
|
| Peso prodotto |
0.024 kg
|
| Conformità |
CE marking
|
| Degree of protection |
IP20
|
| SIL (IEC 61508) |
Nessuno
|
| Tensione di alimentazione - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione - min |
220 V
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max |
240
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min |
220
|