Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

MHUB10

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, 4"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB10
UPC
784564002945
Product Length/Depth
6.24 in
Product Height
3.4 in
Product Width
5.47 in
Product Weight
0.02 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
4"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.