Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

MHUB12

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, 6"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB12
UPC
784564002969
Product Length/Depth
8.92 in
Product Height
3.78 in
Product Width
7.83 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514B
RoHS compliant
cUL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
6"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.