Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

MHUB4

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, 1-1/4"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB4
UPC
784564002884
Product Length/Depth
2.62 in
Product Height
2.02 in
Product Width
2.32 in
Product Weight
0.25 lb
Certifications
UL514B
RoHS compliant
cUL Listed
CSA C22.2 No. 18

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
1-1/4"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.