Eaton ML, filtri per sistemi idraulici e di lubrificazione MLO, ML 30.10VG.30.E.P.-.G. 1.-.-.AE.70.5,0.P.-.-.-, 10 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 2320 psi (160 bar), senza bypass
| Nome prodotto |
Eaton ML, MLO Medium Pressure Filter
|
| Sigla catalogo |
ML30-0201
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
263 mm
|
| Larghezza prodotto |
50 mm
|
| Peso prodotto |
1.5 kg
|
| Conformità |
PED 2014/68/EU for mineral oil (fluid group 2), Article 4, Para. 3.
ATEX Directive 2014/34/EU AD 2000 |
| Codice modello |
ML 30.10VG.30.E.P.-.G. 1.-.-.AE.70.5,0.P.-.-.-
|
| Tipo connessione |
Filettatura G 1/4"
|
| tipo di filtro |
Filtro in linea
Filtro a media pressione |
| Materiale |
Acciaio al carbonio
Aluminum |
| Applicazione |
Montato nelle linee di pressione; filettato
|
| Specifica |
Norme
|
| Finezza filtrazione |
10 VG
|
| Tipo materiale filtrante |
Flanella in fibra di vetro (VG)
|
| Gruppo fluidi (DGRL 2014/68/EU) |
2
|
| Tipo di indicatore |
Elettrico/visivo
|
| Materiale isolante |
Nitrile
|
| Grado di collasso elemento |
435 psi (30 bar)
|
| Temperatura di esercizio - max |
100 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
-10 °C
|
| Opzioni di configurazione valvola |
Senza bypass
|
| Pressione di esercizio - max |
2320 psi (160 bar)
|