Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

ML360-0001
ML.360.10VG.30.E.P.-.UG. 7.P.-.S1.-

Eaton ML, filtri per sistemi idraulici e di lubrificazione MLO, ML.360.10VG.30.E.P.-.UG. 7.P.-.S1.-, 10 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 2320 psi (160 bar), bypass impostato a 51 psi (3,5 bar)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton ML, MLO Medium Pressure Filter
Sigla catalogo
ML360-0001
Lunghezza/profondità del prodotto
116 mm
Altezza prodotto
430 mm
Larghezza prodotto
110 mm
Peso prodotto
10 kg
Conformità
PED 2014/68/EU for mineral oil (fluid group 2), Article 4, Para. 3.
ATEX Directive 2014/34/EU
AD 2000
Codice modello
ML.360.10VG.30.E.P.-.UG. 7.P.-.S1.-

Caratteristiche prodotto

Tipo connessione
Filettatura SAE 24
tipo di filtro
Filtro in linea
Filtro a media pressione
Materiale
Acciaio al carbonio
Aluminum
Applicazione
Montato nelle linee di pressione; filettato
Specifica
Norme
Finezza filtrazione
10 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Gruppo fluidi (DGRL 2014/68/EU)
2 
Tipo di indicatore
Nessuno
Materiale isolante
Nitrile
Grado di collasso elemento
435 psi (30 bar)
Temperatura di esercizio - max
100 °C
Temperatura di esercizio - min
-10 °C
Opzioni di configurazione valvola
Bypass a 51 psi (3,5 bar)
Pressione di esercizio - max
2320 psi (160 bar)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Schede tecniche

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.