Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

ML360-0203
ML 360.10VG.30.E.P.-.G. 7.-.S2.AE.70.5,0

Eaton ML, filtri per sistemi idraulici e di lubrificazione MLO, ML 360.10VG.30.E.P.-.G. 7.-.S2.AE.70.5,0, 10 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 2320 psi (160 bar), bypass impostato a 102 psi (7 bar)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton ML, MLO Medium Pressure Filter
Sigla catalogo
ML360-0203
Lunghezza/profondità del prodotto
116 mm
Altezza prodotto
430 mm
Larghezza prodotto
110 mm
Peso prodotto
10 kg
Conformità
PED 2014/68/EU for mineral oil (fluid group 2), Article 4, Para. 3.
ATEX Directive 2014/34/EU
AD 2000
Codice modello
ML 360.10VG.30.E.P.-.G. 7.-.S2.AE.70.5,0

Caratteristiche prodotto

Tipo connessione
Filettatura G 1 1/2"
tipo di filtro
Filtro in linea
Filtro a media pressione
Materiale
Acciaio al carbonio
Aluminum
Applicazione
Montato nelle linee di pressione; filettato
Specifica
Norme
Finezza filtrazione
10 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Gruppo fluidi (DGRL 2014/68/EU)
Tipo di indicatore
Elettrico/visivo
Materiale isolante
Nitrile
Grado di collasso elemento
435 psi (30 bar)
Temperatura di esercizio - max
100 °C
Temperatura di esercizio - min
-10 °C
Opzioni di configurazione valvola
Bypass impostato a 102 psi (7 bar)
Pressione di esercizio - max
2320 psi (160 bar)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Schede tecniche

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.