Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

MP2E3HCGL

Eaton Micropoint 2, lluminazione di sicurezza, Via di esodo, tecnologia CGLine +, LED, Funzionamento permanente / non permanente , IP44, 148lm lm, autonomia di 3 ore, Incassato

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Micropoint 2 Recessed SC Emergency Luminaire
Sigla catalogo
MP2E3HCGL
EAN
5018987195973
Altezza prodotto
75 mm
Peso prodotto
0.45 kg
Certificazione/i
CE

Caratteristiche prodotto

Tensione della batteria
4.8 V
Qualità batteria
NiCd
Prova del filo incandescente
850 °C
Temperatura ambiente consentita - Min
5 °C
Temperatura ambiente consentita - max
25 °C
Classe di protezione
II
Conformità utilizzo in ambiente esterno
False
Protezione anti-esplosione
False
Grado di protezione
IP44
Modo
Permanente / Non permanente (M / NM)
Tipo di luce
LED non sostituibile
Con fonte luminosa
True
Supporto lampada
Nessuno
Potenza lampadina
1 W
Tipo di indicatore
Non pertinente
Attrezzatura di monitoraggio
Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
Sistema di alimentazione
Remoto (batteria singola)
Tipo di tensione
CA
Potenza apparente con alimentazione da rete
6.9 VA
Fattore di potenza
0.72
Impianto elettrico
sempre alimentato / solo emergenza
Con connessione per commutazione a distanza
True
Protezione polarità inversa
True
Sezione trasversale del conduttore
2.5
Tipo connessione
Raccordo a vite
Alimentazione di sistema max
5 W
Vita utile stimata L80/B10 a 25 °C
60000 hour
Tipo di dispositivo di controllo
non necessario
Tipo di cablaggio
Adatto per cablaggio passante
Tensione nominale AC - max
240 V
Tensione nominale AC - min
230 V
Pot. appar. con alim. da rete(NM)
3.6 VA
Effective power at mains operation (nm)
2.5 W
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Max
35 °C
Durata in esercizio nominale - min
3 hour
Durata in esercizio nominale - max
3 hour
Autonomia
3 ore
Metodo di montaggio
Integrato
Materiale alloggiamento
Plastica
Colore alloggiamento
Bianco
Materiale di rivestimento
altro
Tipo etichettatura
Altro
Pittogramma incluso
False
Altezza/profondità interna
63 mm
Diametro interno
64 mm
Numero di poli (in cifre)
4
Diametro esterno
90 mm
Resistenza agli impatti
IK03
Tipo di apparato di illuminazione
Illuminazione d’emergenza per vie di fuga e illuminazione di aree aperte
Flusso luminoso d'impiego conforme allo standard IEC 62722-2-1
148 lm
Temperatura di colore - max
6200 K
Temperatura di colore - min
6200 K
Distributore luce
lente focus
Classe di efficienza energetica della lampada integrata
A++, A+, A (LED)
Funzione
Illuminazione/Segnalazione di sicurezza
Colore della luce
Bianco
Indice di resa dei colori (CRI)
70-79
Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D
True
Flusso luminoso in modalità standby
148 lm
Numero di teste illuminanti
1
Adatto per numero di lampade
1
Terminale connessione dati
1,5 mm²
Frequenza
50/60 Hz
Morsetto di collegamento principale
2,5 mm²
Forma
Rotondo
Applicazione
Altro
Funzioni di monitoraggio
CGLine+

Esporta le caratteristiche del prodotto