Eaton Micropoint 2, Illuminazione di sicurezza, Aree aperte, tecnologia CGLine +, LED, funzionamento permanente / non permanente, IP44, 153lm, autonomia 3 ore, Incassato
| Nome prodotto |
Eaton Micropoint 2 Recessed SC Emergency Luminaire
|
| Sigla catalogo |
MP2O3HCGL
|
| EAN |
5018987195980
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
198 mm
|
| Altezza prodotto |
3 mm
|
| Larghezza prodotto |
29 mm
|
| Peso prodotto |
0.45 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Tensione della batteria |
4.8 V
|
| Qualità batteria |
NiCd
|
| Prova del filo incandescente |
850 °C
|
| Classe di protezione |
II
|
| Conformità utilizzo in ambiente esterno |
False
|
| Protezione anti-esplosione |
False
|
| Grado di protezione |
IP44
|
| Modo |
Permanente / Non permanente (M / NM)
|
| Tipo di luce |
LED non sostituibile
|
| Con fonte luminosa |
True
|
| Supporto lampada |
Nessuno
|
| Potenza lampadina |
1 W
|
| Attrezzatura di monitoraggio |
Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
|
| Sistema di alimentazione |
Remoto (batteria singola)
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Fattore di potenza |
0.5
|
| Impianto elettrico |
sempre alimentato / solo emergenza
|
| Con connessione per commutazione a distanza |
True
|
| Protezione polarità inversa |
True
|
| Sezione trasversale del conduttore |
2.5
|
| Tipo connessione |
Raccordo a vite
|
| Alimentazione di sistema max |
2.5 W
|
| Vita utile stimata L80/B10 a 25 °C |
60000 hour
|
| Tipo di dispositivo di controllo |
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
|
| Tipo di cablaggio |
Adatto per cablaggio passante
|
| Tensione nominale AC - max |
240 V
|
| Tensione nominale AC - min |
220 V
|
| Pot. appar. con alim. da rete(NM) |
3.6 VA
|
| Effective power at mains operation (nm) |
2.5 W
|
| Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Min |
5 °C
|
| Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Max |
35 °C
|
| Durata in esercizio nominale - min |
3 hour
|
| Durata in esercizio nominale - max |
3 hour
|
| Metodo di montaggio |
Integrato
|
| Materiale alloggiamento |
Plastica
|
| Colore alloggiamento |
Bianco
|
| Materiale di rivestimento |
altro
|
| Tipo etichettatura |
altro
|
| Pittogramma incluso |
False
|
| Altezza/profondità interna |
63 mm
|
| Diametro interno |
64 mm
|
| Numero di poli (in cifre) |
4
|
| Diametro esterno |
90 mm
|
| Resistenza agli impatti |
IK04
|
| Tipo di apparato di illuminazione |
Illuminazione d’emergenza per vie di fuga e illuminazione di aree aperte
|
| Flusso luminoso d'impiego conforme allo standard IEC 62722-2-1 |
153 lm
|
| Temperatura di colore - max |
6200 K
|
| Temperatura di colore - min |
6200 K
|
| Distributore luce |
lente focus
|
| Classe di efficienza energetica della lampada integrata |
A++, A+, A (LED)
|
| Funzione |
Illuminazione uscita di sicurezza
|
| Colore della luce |
Bianco
|
| Indice di resa dei colori (CRI) |
70-79
|
| Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D |
True
|
| Flusso luminoso in modalità standby |
153 lm
|
| Numero di teste illuminanti |
1
|
| Adatto per numero di lampade |
1
|
| Terminale connessione dati |
1,5 mm²
|
| Frequenza |
50/60 Hz
|
| Morsetto di collegamento principale |
2.5mm²
|
| Funzioni di monitoraggio |
CGLine+
|