Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

MP2O3HIS

Eaton Micropoint 2, Illuminazione di emergenza, Area aperta, Auto-Test, LED, sempre acceso / solo emergenza, IP44, 142 lm, autonomia di 3 ore, a incasso

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Micropoint 2 Recessed SC Emergency Luminaire
Sigla catalogo
MP2O3HIS
EAN
5018987039109
Lunghezza/profondità del prodotto
23 cm
Altezza prodotto
3 cm
Larghezza prodotto
29 cm
Peso prodotto
0.45 kg
Certificazione/i
CE

Caratteristiche prodotto

Tensione della batteria
4.8 V
Qualità batteria
NiCd
Prova del filo incandescente
850 °C
Classe di protezione
II
Conformità utilizzo in ambiente esterno
False
Protezione anti-esplosione
False
Grado di protezione
IP44
Modo
Permanente / Non permanente (P / NP)
Tipo di luce
LED non sostituibile
Con fonte luminosa
True
Supporto lampada
Nessuno
Potenza lampadina
1 W
Tipo di indicatore
Non pertinente
Attrezzatura di monitoraggio
Funzionalità di autotest
Sistema di alimentazione
Remoto (batteria singola)
Tipo di tensione
CA
Fattore di potenza
0.5
Impianto elettrico
Circuito continuo/circuito di emergenza
Con connessione per commutazione a distanza
True
Protezione polarità inversa
True
Classe di efficienza energetica
A
Sezione trasversale del conduttore
2.5
Tipo connessione
Collegamento a vite
Alimentazione di sistema max
2.5 W
Vita utile stimata L80/B10 a 25 °C
60000 hour
Tipo di dispositivo di controllo
Apparecchio LED a corrente controllata
Tipo di cablaggio
Adatto per cablaggio passante
Tensione nominale AC - max
240 V
Tensione nominale AC - min
220 V
Pot. appar. con alim. da rete(NM)
3.6 VA
Effective power at mains operation (nm)
2.5 W
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Max
35 °C
Durata in esercizio nominale - min
3 hour
Durata in esercizio nominale - max
3 hour
Adatto per la commutazione in standby
No
Adatto per circuito continuo
No
Metodo di montaggio
da incasso
Materiale alloggiamento
Plastica
Colore alloggiamento
Bianco
Materiale di rivestimento
Altri
Tipo etichettatura
Altro
Pittogramma incluso
False
Altezza/profondità interna
63 mm
Diametro interno
64 mm
Numero di poli (in cifre)
4
Diametro esterno
90 mm
Resistenza agli impatti
IK04
Tipo di apparato di illuminazione
Apparecchio di emergenza delle vie di esodo e illuminazione di aree aperte
Flusso luminoso d'impiego conforme allo standard IEC 62722-2-1
153 lm
Temperatura di colore - max
6200 K
Temperatura di colore - min
6200 K
Distributore luce
Lente focale
Classe di efficienza energetica della lampada integrata
A++, A+, A (LED)
Funzione
Illuminazione delle vie di esodo
Colore della luce
Bianco
Indice di resa dei colori (CRI)
70-79
Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D
True
Flusso luminoso in modalità standby
153 lm
Numero di teste illuminanti
1
Adatto per numero di lampade
1
Terminale connessione dati
1,5 mm²
Frequenza
50/60 Hz
Morsetto di collegamento principale
2,5 mm²
Funzioni di monitoraggio
Autodiagnosi
Con comando a distanza
No
Emissione di luce costante (CLO)
No
Unità di controllo intercambiabile
No

Esporta le caratteristiche del prodotto