Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

MP2SE3HCGL

Superficie Eaton Micropoint 2, Luce di sicurezza, Via di esodo, tecnologia CGLine +, LED, funzionamento permanente / non permanente, IP44, 145 lm, autonomia di 3 ore

Specifiche generali

Nome prodotto
Apparecchi di illuminazione di emergenza Micropoint 2 Surface SC di Eaton.
Sigla catalogo
MP2SE3HCGL
EAN
5018987195997
Lunghezza/profondità del prodotto
170 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
170 mm
Peso prodotto
0.45 kg
Certificazione/i
CE

Caratteristiche prodotto

Tensione della batteria
4.8 V
Qualità batteria
NiCd
Prova del filo incandescente
850 °C
Classe di protezione
II
Conformità utilizzo in ambiente esterno
False
Protezione anti-esplosione
False
Grado di protezione
IP44
Modo
Sempre accesa / Solo emergenza (SA / SE)
Tipo di luce
LED non sostituibile
Con fonte luminosa
True
Supporto lampada
Nessuno
Potenza lampadina
1 W
Attrezzatura di monitoraggio
modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
Sistema di alimentazione
remoto (batteria singola)
Tipo di tensione
CA
Fattore di potenza
0.5
Impianto elettrico
Alimentazione continua/Solo emergenza
Con connessione per commutazione a distanza
True
Protezione polarità inversa
True
Sezione trasversale del conduttore
2.5
Tipo connessione
Collegamento a vite
Alimentazione di sistema max
2.5 W
Vita utile stimata L80/B10 a 25 °C
60000 hour
Tipo di dispositivo di controllo
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Tipo di cablaggio
adatto per cablaggio passante
Tensione nominale AC - max
240 V
Tensione nominale AC - min
220 V
Pot. appar. con alim. da rete(NM)
3.6 VA
Effective power at mains operation (nm)
2.5 W
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Max
35 °C
Durata in esercizio nominale - min
3 hour
Durata in esercizio nominale - max
3 hour
Metodo di montaggio
Montaggio a soffitto
Materiale alloggiamento
plastica
Colore alloggiamento
Bianco
Materiale di rivestimento
altro
Tipo etichettatura
Altri
Pittogramma incluso
False
Altezza/profondità interna
50 mm
Numero di poli (in cifre)
4
Resistenza agli impatti
IK04
Tipo di apparato di illuminazione
Apparecchio di emergenza per vie di esodo ed illuminazione di aree aperte
Flusso luminoso d'impiego conforme allo standard IEC 62722-2-1
145 lm
Temperatura di colore - max
6200 K
Temperatura di colore - min
6200 K
Distributore luce
lente focus
Classe di efficienza energetica della lampada integrata
A++, A+, A (LED)
Funzione
Illuminazione delle vie di esodo
Colore della luce
Bianco
Indice di resa dei colori (CRI)
70-79
Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D
True
Flusso luminoso in modalità standby
145 lm
Numero di teste illuminanti
1
Adatto per numero di lampade
1
Terminale connessione dati
1,5 mm²
Frequenza
50/60 Hz
Morsetto di collegamento principale
2.5mm²
Funzioni di monitoraggio
CGLine+

Esporta le caratteristiche del prodotto