Superficie Eaton Micropoint 2, Illuminazione di emergenza, Vie di esodo, Stand alone, LED, sempre acceso / solo emergenza, IP44, 142 lm, autonomia di 3 ore
| Nome prodotto |
Apparecchi di illuminazione di emergenza Micropoint 2 Surface SC di Eaton.
|
| Sigla catalogo |
MP2SE3HIS
|
| EAN |
5018987070485
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
170 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
170 mm
|
| Peso prodotto |
0.45 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Tensione della batteria |
4.8 V
|
| Qualità batteria |
NiCd
|
| Prova del filo incandescente |
850 °C
|
| Classe di protezione |
II
|
| Conformità utilizzo in ambiente esterno |
False
|
| Protezione anti-esplosione |
False
|
| Grado di protezione |
IP44
|
| Modo |
Permanente / Non permanente (SA/SE)
|
| Tipo di luce |
LED non sostituibile
|
| Con fonte luminosa |
True
|
| Supporto lampada |
Nessuno
|
| Potenza lampadina |
1 W
|
| Tipo di indicatore |
Non pertinente
|
| Attrezzatura di monitoraggio |
Auto-test automatico
|
| Sistema di alimentazione |
Remoto (batteria singola)
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Fattore di potenza |
0.5
|
| Impianto elettrico |
Circuito continuo/Circuito d’emergenza
|
| Con connessione per commutazione a distanza |
True
|
| Protezione polarità inversa |
True
|
| Classe di efficienza energetica |
A
|
| Sezione trasversale del conduttore |
2.5
|
| Tipo connessione |
Collegamento a vite
|
| Alimentazione di sistema max |
2.5 W
|
| Vita utile stimata L80/B10 a 25 °C |
60000 hour
|
| Tipo di dispositivo di controllo |
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
|
| Tipo di cablaggio |
Adatto per cablaggio passante
|
| Tensione nominale AC - max |
240 V
|
| Tensione nominale AC - min |
220 V
|
| Pot. appar. con alim. da rete(NM) |
3.6 VA
|
| Effective power at mains operation (nm) |
2.5 W
|
| Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Min |
5 °C
|
| Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Max |
35 °C
|
| Durata in esercizio nominale - min |
3 hour
|
| Durata in esercizio nominale - max |
3 hour
|
| Adatto per la commutazione in standby |
No
|
| Adatto per circuito continuo |
No
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a soffitto
|
| Materiale alloggiamento |
Plastica
|
| Colore alloggiamento |
Bianco
|
| Materiale di rivestimento |
Altro
|
| Tipo etichettatura |
altro
|
| Pittogramma incluso |
False
|
| Altezza/profondità interna |
50 mm
|
| Numero di poli (in cifre) |
4
|
| Resistenza agli impatti |
IK04
|
| Tipo di apparato di illuminazione |
Apparecchio di emergenza per vie di fuga ed illuminazione di aree aperte
|
| Flusso luminoso d'impiego conforme allo standard IEC 62722-2-1 |
145 lm
|
| Temperatura di colore - max |
6200 K
|
| Temperatura di colore - min |
6200 K
|
| Distributore luce |
Lente focale
|
| Classe di efficienza energetica della lampada integrata |
A++, A+, A (LED)
|
| Funzione |
Illuminazione uscita di sicurezza
|
| Colore della luce |
Bianco
|
| Indice di resa dei colori (CRI) |
70-79
|
| Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D |
True
|
| Flusso luminoso in modalità standby |
145 lm
|
| Numero di teste illuminanti |
1
|
| Adatto per numero di lampade |
1
|
| Terminale connessione dati |
1,5 mm²
|
| Frequenza |
50/60 Hz
|
| Morsetto di collegamento principale |
2,5 mm²
|
| Funzioni di monitoraggio |
Nessun sistema di monitoraggio
|
| Con comando a distanza |
No
|
| Emissione di luce costante (CLO) |
No
|
| Unità di controllo intercambiabile |
No
|