Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

NETWORK-M3
Gigabit Network Card M3

Eaton Gigabit Network Card Mini-Slot-3 per UPS

Specifiche generali

Nome prodotto
Schede di rete UPS di Eaton
Sigla catalogo
NETWORK-M3
UPC
786689779566
Lunghezza/profondità del prodotto
131.1 mm
Altezza prodotto
18.54 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CE
Codice modello
Gigabit Network Card M3

Caratteristiche dei rivelatori IDSIG

Temperatura di esercizio - Max
40 °C
Temperatura di esercizio - Min
0 °C
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Interfaccia di rete

Caratteristiche dei rivelatori di intrusione

Accessori
NA

Caratteristiche aggiuntive

Accessori
NA
Applicazione
Gigabit Network Card (Network-M3) offre funzionalità avanzate di gestione e potenziate capacità di sicurezza informatica ai professionisti IT Grazie all'architettura zero-trust e alla compatibilità con potenti strumenti di automazione e gestione da remoto o in loco, la scheda di rete Gigabit Network Card incrementa le prestazioni e l’affidabilità operativa dei sistemi aziendali critici.
Tipo
Scheda di rete

Caratteristiche della scheda relè di rete

Accessori
NA
Tipo slot scheda
Mini-Slot
Temperatura di esercizio - Max
40 °C
Temperatura di esercizio - Min
0 °C
Protocollo
MIB II
SNMP V1
SNMP v2c
SNMP V3
NTP
HTTPS
BootP
DHCP
Umidità relativa - Max
90 %
Interfaccia seriale
USB
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Interfaccia di rete
Utilizzato con
UPS monofase

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.