Eaton Batteria NiCd 3x1,2 Volt 3,6 Volt 0,8 AH MANICO
| Nome prodotto |
Apparecchi di illuminazione di emergenza Eaton - Batteria
|
| Sigla catalogo |
NEXI-BAT1
|
| EAN |
3660191608668
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
147 mm
|
| Altezza prodotto |
17 mm
|
| Larghezza prodotto |
17 mm
|
| Peso prodotto |
0.064 kg
|
| Conformità |
CE marking
|
| Codice modello |
BATTERY NEXITECH NICD 3.6V/0.8AH STICK
|
| Asciutto |
False
|
| Modello |
Nichel-cadmio
|
| Indicazione dimensioni |
Altri
|
| Unità batteria |
True
|
| Capacità |
800 mAh
|
| Indicazione IEC |
Altro
|
| Tensione nominale |
3.6 V
|
| Numero di celle |
3
|
| Ulteriori indicazioni |
Altro
|
| Temperatura ambiente - Min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente - Max |
70 °C
|
| Alloggiamento in plastica |
False
|