Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

NEXI-BAT2
BATTERY NEXITECH NICD 7.2V/1.7AH STICK

Eaton Batteria NiCd 6 x 1,2 V 1,7 AH Stick

Specifiche generali

Nome prodotto
Apparecchi di illuminazione di emergenza Eaton - Batteria
Sigla catalogo
NEXI-BAT2
EAN
3660191608675
Lunghezza/profondità del prodotto
256 mm
Altezza prodotto
23 mm
Larghezza prodotto
23 mm
Peso prodotto
0.277 kg
Conformità
CE marking
Codice modello
BATTERY NEXITECH NICD 7.2V/1.7AH STICK

Miscellaneous

Asciutto
False
Modello
Nichel-cadmio
Indicazione dimensioni
Altri

Electrical specs

Unità batteria
True
Capacità
1700 mAh
Indicazione IEC
Altro
Tensione nominale
7.2 V
Numero di celle
6
Ulteriori indicazioni
Altro

Housing specs

Temperatura ambiente - Min
5 °C
Temperatura ambiente - Max
70 °C
Alloggiamento in plastica
False

Esporta le caratteristiche del prodotto