Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

NEXI-BAT4
BATTERY NEXITECH NICD 7.2V/2.0AH STICK

Batteria Eaton NiCd 7,2 V 2 AH STICK

Specifiche generali

Nome prodotto
Apparecchi di illuminazione di emergenza Eaton - Batteria
Sigla catalogo
NEXI-BAT4
EAN
3660191813406
Lunghezza/profondità del prodotto
256 mm
Altezza prodotto
23 mm
Larghezza prodotto
23 mm
Peso prodotto
0.327 kg
Conformità
CE marking
Codice modello
BATTERY NEXITECH NICD 7.2V/2.0AH STICK

Miscellaneous

Diametro
23 mm
Asciutto
False
L'altezza include il polo
350 mm
Modello
Nichel-cadmio
Indicazione dimensioni
blocco

Electrical specs

Unità batteria
True
Capacità
2000 mAh
Indicazione IEC
Altro
Tensione nominale
7.2 V
Numero di celle
6
Ulteriori indicazioni
SC

Housing specs

Temperatura ambiente - Min
5 °C
Temperatura ambiente - Max
40 °C
Alloggiamento in plastica
False

Esporta le caratteristiche del prodotto