| Nome prodotto |
Apparecchio di illuminazione di emergenza NexiTech LED CPS di Eaton
|
| Sigla catalogo |
NEXI-D-CGS
|
| EAN |
3660191600396
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
290 mm
|
| Altezza prodotto |
40 mm
|
| Larghezza prodotto |
110 mm
|
| Peso prodotto |
0.347 kg
|
| Conformità |
EN
|
| Certificazione/i |
EN 1838
|
| Prova del filo incandescente |
850 °C
|
| Temperatura ambiente consentita - Min |
-10 °C
|
| Temperatura ambiente consentita - max |
40 °C
|
| Classe di protezione |
II
|
| Grado di resistenza agli urti (IK) |
IK 03
|
| Conformità utilizzo in ambiente esterno |
No
|
| Protezione anti-esplosione |
No
|
| Grado di protezione |
IP40
|
| Modo |
Permanente / Non permanente (SA/SE)
|
| Tipo di luce |
LED non sostituibile
|
| Con fonte luminosa |
Yes
|
| Supporto lampada |
Altro
|
| Tipo di indicatore |
Su un lato/due lati
|
| Attrezzatura di monitoraggio |
modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
|
| Sistema di alimentazione |
Centrale (alimentazione centralizzata)
|
| Tipo di tensione |
CA/CC
|
| Consumo di corrente a 220 V CC |
32 mA
|
| Potenza apparente con alimentazione da rete |
9 VA
|
| Potenza effettiva con alimentazione da rete |
5.5 W
|
| Fattore di potenza |
0.61
|
| Impianto elettrico |
Circuito continuo/Circuito d’emergenza
|
| Con connessione per commutazione a distanza |
No
|
| Classe di efficienza energetica |
A
|
| Sezione trasversale del conduttore |
2.5
|
| Tipo connessione |
Connessione plug-in
|
| Alimentazione di sistema max |
5.5 W
|
| Vita utile stimata L70/B10 a 25 °C |
50000 hour
|
| Vita utile stimata L70/B50 a 25 °C |
50000 hour
|
| Tipo di dispositivo di controllo |
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
|
| Tipo di cablaggio |
con cablaggio passante
|
| Tensione nominale AC - max |
240 V
|
| Tensione nominale AC - min |
220 V
|
| Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Min |
-10 °C
|
| Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Max |
40 °C
|
| Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015 |
A
|
| Adatto per la commutazione in standby |
No
|
| Adatto per circuito continuo |
No
|
| Numero RAL alloggiamento (simile) |
9003
|
| Metodo di montaggio |
montaggio esterno/incassato
|
| Materiale alloggiamento |
Plastica
|
| Colore alloggiamento |
Bianco
|
| Materiale di rivestimento |
plastica trasparente
|
| Temperatura superficiale ridotta |
No
|
| Tipo etichettatura |
foglio/lastra da inserire
|
| Pittogramma incluso |
No
|
| Numero di poli (in cifre) |
2
|
| Resistenza agli impatti |
IK03
|
| Tipo di apparato di illuminazione |
Apparecchio di sicurezza e per la segnalazione delle vie di esodo
|
| Flusso luminoso d'impiego conforme allo standard IEC 62722-2-1 |
280 lm
|
| Flusso luminoso con funzionamento di emergenza |
280 lm
|
| Temperatura di colore - max |
5053 K
|
| Temperatura di colore - min |
5053 K
|
| Distributore luce |
Riflettore
|
| Classe di efficienza energetica della lampada integrata |
A++, A+, A (LED)
|
| Funzione |
Illuminazione/Segnalazione di sicurezza
|
| Colore della luce |
Bianco
|
| Indice di resa dei colori (CRI) |
70-79
|
| Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D |
No
|
| Flusso luminoso in modalità standby |
60 lm
|
| Numero di teste illuminanti |
13
|
| Adatto per numero di lampade |
1
|
| Visibilità |
20 m
|
| Frequenza |
50/60 Hz
|
| Morsetto di collegamento principale |
0.5 - 2.5mm²
|
| Branding del prodotto |
Eaton
|
| Tensione di esercizio - Max |
240 V
|
| Tensione di esercizio - Min |
220 V
|
| Temperatura di colore |
5053 K
|
| Potenza assorbita esercizio in rete - Potenza effettiva (W) |
5.5 W
|
| Potenza assorbita esercizio in rete - Potenza apparente (VA) |
9 VA
|
| Funzioni di monitoraggio |
Tecnologia CG
Tecnologia STAR Tecnologia STAR+ |
| Con comando a distanza |
No
|
| Emissione di luce costante (CLO) |
No
|
| Unità di controllo intercambiabile |
No
|
| Sistema di monitoraggio funzione di emergenza |
Altri
|
| Sistema di alimentazione di emergenza |
Centrale (batteria centralizzata)
|
| Potenza assorbita in modalità di emergenza |
5.5 W
|
| Sezione del conduttore collegabile - min |
0.5 mm²
|
| Flusso luminoso in modalità di emergenza |
500 lm
|
| Sezione del conduttore collegabile - max |
2.5 mm²
|