Set di 7 adesivi per alloggiamento IP65 pannello Eaton Nexi 30 m, ISO bassa uniformità
| Nome prodotto |
Apparecchi di illuminazione di emergenza di Eaton - Pittogramma
|
| Sigla catalogo |
NEXI-PLEX-IP
|
| EAN |
3660191603526
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
315 mm
|
| Altezza prodotto |
181.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
167 mm
|
| Peso prodotto |
0.347 kg
|
| Conformità |
CE marking
|
| Branding del prodotto |
Eaton
|
| Compatibilità |
NexiLite
NexiTech |
| Direzione |
Altro
|
| Direzione della freccia |
Sinistra / Basso / Su / Destra
|
| Significato pittogramma |
Via di fuga
|
| Modello |
Pannello in acrilico
|