Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

NEXI250-CGS

Eaton NexiTech LED, 250lm, CG-S

Specifiche generali

Nome prodotto
Apparecchio di illuminazione di emergenza NexiTech LED CPS di Eaton
Sigla catalogo
NEXI250-CGS
EAN
3660191600358
Lunghezza/profondità del prodotto
290 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
110 mm
Peso prodotto
0.38 kg
Conformità
EN
Certificazione/i
EN 1838

Caratteristiche prodotto

Qualità batteria
Altro
Classe di protezione
II
Conformità utilizzo in ambiente esterno
True
Grado di protezione
IP40
Tipo di luce
LED non sostituibile
Con fonte luminosa
Yes
Supporto lampada
Altro
Tipo di indicatore
Su un lato/due lati
Attrezzatura di monitoraggio
Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
Tipo di tensione
CC
Fattore di potenza
0.55
Impianto elettrico
Circuito continuo/Circuito d’emergenza
Con connessione per commutazione a distanza
No
Classe di efficienza energetica
A
Sezione trasversale del conduttore
2.5
Tipo connessione
Collegamento plug-in
Alimentazione di sistema max
4.2 W
Vita utile stimata L80/B50 a 25 °C
1388888 hour
Tipo di dispositivo di controllo
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Tipo di cablaggio
Con cablaggio passante incluso
Tensione nominale AC - max
240 V
Tensione nominale AC - min
220 V
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Min
-10 °C
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Max
40 °C
Adatto per la commutazione in standby
No
Adatto per circuito continuo
No
Numero RAL alloggiamento (simile)
9003
Metodo di montaggio
Montaggio a superficie/incassato
Materiale alloggiamento
Plastica
Colore alloggiamento
Bianco
Materiale di rivestimento
Plastica, trasparente
Tipo etichettatura
Foglio/pannello a inserto
Pittogramma incluso
No
Lunghezza interna
110 mm
Larghezza interna
290 mm
Altezza/profondità interna
40 mm
Numero di poli (in cifre)
2
Resistenza agli impatti
IK03
Temperatura di colore - max
5053 K
Temperatura di colore - min
5053 K
Distributore luce
Riflettore
Funzione
Illuminazione/segnalazione delle vie esodo
Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D
No
Numero di teste illuminanti
29
Visibilità
20 m
Branding del prodotto
Eaton
Con comando a distanza
No
Emissione di luce costante (CLO)
No
Unità di controllo intercambiabile
No
Sistema di monitoraggio funzione di emergenza
Altri
Sistema di alimentazione di emergenza
centrale (alimentazione centralizzata)
Sezione del conduttore collegabile - min
0.5 mm²
Flusso luminoso in modalità di emergenza
250 lm
Sezione del conduttore collegabile - max
2.5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto