NexiTech LED, illuminazione di sicurezza / segnaletica per le vie di esodo, distanza di visibilità 20m, via di esodo, tecnologia CGLine+, LED, permanente / non permanente, IP40, 400lm, autonomia 1.5 ore
| Nome prodotto |
Apparecchio di illuminazione di emergenza NexiTech LED SC di Eaton
|
| Sigla catalogo |
NEXI400-CGL
|
| EAN |
3660191602420
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
290 mm
|
| Altezza prodotto |
40 mm
|
| Larghezza prodotto |
110 mm
|
| Peso prodotto |
0.636 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Metodo di montaggio |
montaggio esterno/incassato
|
| Conformità utilizzo in ambiente esterno |
False
|
| Tipo di indicatore |
Monolaterale/Bilaterale
|
| Qualità batteria |
NiCd
|
| Circuito |
Altro
|
| Tipo connessione |
Collegamento a innesto
|
| Protezione anti-esplosione |
False
|
| Sistema di alimentazione |
Remoto (batteria singola)
|
| Classe di protezione |
II
|
| Tipo di dispositivo di controllo |
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
|
| Tipo di cablaggio |
Adatto per cablaggio passante
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Impianto elettrico |
sempre alimentato / solo emergenza
|
| Funzione |
Illuminazione/Segnalazione di sicurezza
|
| Tipo di apparato di illuminazione |
Apparecchio di sicurezza e per la segnalazione delle vie di esodo
|
| Tipo etichettatura |
Foglio/pannello a inserto
|
| Distributore luce |
Riflettore
|
| Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D |
No
|
| Modo |
Permanente / Non permanente (M / NM)
|
| Pittogramma incluso |
No
|
| Con connessione per commutazione a distanza |
Yes
|
| Colore alloggiamento |
Bianco
|
| Grado di protezione |
IP40
|
| Resistenza agli impatti |
IK03
|
| Materiale di rivestimento |
plastica trasparente
|
| Materiale alloggiamento |
Plastica
|
| Colore della luce |
Bianco
|
| Indice di resa dei colori (CRI) |
70-79
|
| Classe di efficienza energetica |
A
|
| Classe di efficienza energetica della lampada integrata |
A++, A+, A (LED)
|
| Supporto lampada |
Nessuno
|
| Tipo di luce |
LED non sostituibile
|
| Con fonte luminosa |
Yes
|
| Grado di resistenza agli urti (IK) |
IK 03
|
| Funzione |
Illuminazione/Segnalazione di sicurezza
|
| Tipo di apparato di illuminazione |
Apparecchio di sicurezza e per la segnalazione delle vie di esodo
|
| Tipo etichettatura |
Foglio/pannello a inserto
|
| Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D |
No
|
| Modo |
Permanente / Non permanente (M / NM)
|
| Pittogramma incluso |
No
|
| Con connessione per commutazione a distanza |
Yes
|
| Attrezzatura di monitoraggio |
Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
|
| Qualità batteria |
NiCd
|
| Colore alloggiamento |
Bianco
|
| Grado di resistenza agli urti (IK) |
IK 03
|
| Grado di protezione |
IP40
|
| Distributore luce |
Riflettore
|
| Classe di protezione |
II
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Funzioni di monitoraggio |
CGLine+
|