Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

NIT20M32

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 20 A, AC 440 V, V88/A1, 14 x 56 mm, gM, 20M32

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
NIT20M32
EAN
5027590503969
UPC
051712484855
Lunghezza/profondità del prodotto
56 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
15.9 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile Camaster CM32FC
Portafusibile Red spot RS20

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
32 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gM
Tensione nominale
440 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 44 mm
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Dimensione fusibile
BS88/A1
Tipo di fusibile
NIT
Quantità
20

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.