Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 32 A, AC 550 V, V88/A1, 14 x 55 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
NITD32
|
| EAN |
5027590504119
|
| UPC |
051712840132
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
55 mm
|
| Altezza prodotto |
14 mm
|
| Larghezza prodotto |
14 mm
|
| Peso prodotto |
15.5 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
Con marchio CE |
| Certificazione/i |
IEC 60269-2
BS88 |
| Codice modello |
32AMP 550V AC BS88 FUSE
|
| Adatto per |
Portafusibile Camaster CM32FC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
32 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
550 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Fissaggio a bullone
|
| Dotato di: |
Terminali di fissaggio a dado
|
| Dimensione fusibile |
BS88/A1
|
| Tipo di fusibile |
NITD
|