Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

NRL80-4

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn NRL 80 plug, Die cast aluminum, 6-20P, 250 Vac

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn NRL 80 plug
Catalog Number
NRL80-4
UPC
662276498181
Product Length/Depth
3.56 in
Product Height
2.44 in
Product Width
2.44 in
Product Weight
0.67 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
4

Product specifications

Voltage rating
250 V AC
NEMA configuration
6-20P
Material
Die cast aluminum

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.