Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

NRL9641

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn NRL 96 replacement receptacle, Die cast aluminum, 6-20R, Single-gang, 250 Vac

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn NRL 96 replacement receptacle
Catalog Number
NRL9641
UPC
662276498495
Product Weight
0.001 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Voltage rating
250 V AC
NEMA configuration
6-20R
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
Single-gang

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.