Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

NSD10
10AMP 550V AC BS88 FUSE

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 10 A, AC 550 V, V88/F1, 14 x 59 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
NSD10
EAN
5027590504782
UPC
051712840255
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
14 mm
Peso prodotto
15.4 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-2
BS88
Codice modello
10AMP 550V AC BS88 FUSE

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile Safeloc 32NNS
Portafusibile con clip di sicurezza SC32

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
10 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
550 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Estremità a lama
Dotato di:
Terminali di fissaggio a coltello sfalsati
Dimensione fusibile
BS88/F1
Tipo di fusibile
NSD

Esporta le caratteristiche del prodotto