Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 125 A, AC 415 V, 31 x 91 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
ODD125
|
| EAN |
5027590505000
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
91 mm
|
| Altezza prodotto |
31 mm
|
| Larghezza prodotto |
31 mm
|
| Peso prodotto |
130 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Valore nominale intensità di corrente |
125 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Caratteristica d’intervento gG/gL
|
| Tensione nominale |
415 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Fissaggio a bullone
|
| Tipo di fusibile |
DISPARI
|