Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 160 A, AC 415 V, 31 x 91 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
ODD160
|
| EAN |
5027590505017
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
36 mm
|
| Larghezza prodotto |
192 mm
|
| Peso prodotto |
130 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Valore nominale intensità di corrente |
160 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
415 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Fissaggio a bullone
|
| Tipo di fusibile |
DISPARI
|