Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

ODD200

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 200 A, AC 415 V, 31 x 91 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
ODD200
EAN
5027590505024
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
36 mm
Larghezza prodotto
192 mm
Peso prodotto
130 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
415 V
Tipo di tensione
CA

Product specifications

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Fissaggio a bullone
Tipo di fusibile
DISPARI

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.