Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

OSC/LINK
100A 550V AC, BS88, BS LV Neutral link

Ponticello di collegamento neutro, bassa tensione, 100 A, AC 550 V, BS88, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
OSC/LINK
EAN
5027590505079
Lunghezza/profondità del prodotto
96 mm
Altezza prodotto
1.2 mm
Larghezza prodotto
12.7 mm
Peso prodotto
6.3 g
Conformità
CE
Codice modello
100A 550V AC, BS88, BS LV Neutral link

Esporta le caratteristiche del prodotto