Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

P210

Eaton Moeller series gamma scatolata bianca (PREMERA) - Dispositivi di Cablaggio. Piastra di uscita, 20A, flex

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series gamma scatolata bianca (PREMERA) - Dispositivi di Cablaggio
Sigla catalogo
P210
EAN
5010826125790
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
86 mm
Larghezza prodotto
86 mm
Peso prodotto
0.101 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
BS 5733
Codice modello
P210

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Senza alogeni
Grado di protezione
IP20
Colore base
Grigio
Materiale supporto
Materiale termoplastico
Materiale morsetti
Ottone
Numero RAL (Akin)
9016
Profondità cassetta posteriore consigliata -min
25 mm
Caratteristiche speciali
Vite in acciaio rivestito in zinco con passivazione chiara
Tipo
  • Altro accessorio
  • Premera con modanatura bianca
Valore nominale intensità di corrente
20A
Tensione nominale
250 V AC
Tipo di morsetto
Altro
Tipologia di testa
Testa di combinazione
Sistema di collegamento
Terminale avvitato
Qualità del materiale
Materiale termoplastico
Metodo di montaggio
A incasso
Colore
Bianco
Numero di dispositivi accoppiati
1
Fissaggio centri
60,3 mm
Finitura/colore piastra frontale
Bianco
Profondità piastra anteriore
9 mm
Materiale piastra anteriore
Urea
Piastra frontale/Dimensioni modulo
86 mm x 86 mm
Materiale
Plastica
Sezioni di collegamento (LN ed E)
2,5 mm² (4x) o 4 mm² (2x) o 6 mm² (1x)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.