Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

P212

Eaton Moeller series gamma scatolata bianca (PREMERA) - Dispositivi di Cablaggio. Piastra di adattamento per l'uscita dei cavi per interruttore 20A/unità di connessione con fusibile 3A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series gamma scatolata bianca (PREMERA) - Dispositivi di Cablaggio
Sigla catalogo
P212
EAN
5010826125806
Lunghezza/profondità del prodotto
10 mm
Altezza prodotto
86 mm
Larghezza prodotto
86 mm
Peso prodotto
0.021 kg
Conformità
BS 5733
RoHS conform
Codice modello
P212

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Senza alogeni
Finitura superficie
Opaco
Tipo
  • Altro accessorio
  • Premera con modanatura bianca
Tensione nominale
250 V AC
Protezione superficiale
Non trattato
Colore
Bianco
Qualità del materiale
Materiale termoplastico
Numero RAL (Akin)
9016
Posizione di montaggio
Orizzontale
Numero di dispositivi accoppiati
1
Finitura/colore piastra frontale
Bianco
Profondità piastra anteriore
Nastro da 2 mm a 8 mm
Materiale piastra anteriore
Materiale termoplastico
Piastra frontale/Dimensioni modulo
86 mm x 86 mm
Materiale
Plastica
Modello
singolo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.