Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

P220

Eaton Moeller series gamma scatolata bianca (PREMERA) - Dispositivi di Cablaggio. Unità di connessione non commutata, 13 A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series gamma scatolata bianca (PREMERA) - Dispositivi di Cablaggio
Sigla catalogo
P220
EAN
5010826125417
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
86 mm
Larghezza prodotto
86 mm
Peso prodotto
0.105 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
BS 1363-4
Codice modello
P220

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Senza alogeni
Grado di protezione
IP20
Colore base
Grigio
Materiale supporto
Materiale termoplastico
Materiale morsetti
Ottone
Numero RAL (Akin)
9016
Profondità cassetta posteriore consigliata -min
25 mm
Caratteristiche speciali
Vite in acciaio rivestito in zinco con passivazione chiara
Tipo
  • Unità di collegamento
  • Premera con modanatura bianca
Valore nominale intensità di corrente
13 A
Tensione nominale
250 V AC
Tipo di morsetto
Altro
Tipologia di testa
Testa di combinazione
Sistema di collegamento
Terminale avvitato
Qualità del materiale
Materiale termoplastico
Metodo di montaggio
A incasso
Colore
Bianco
Numero di dispositivi accoppiati
1
Fissaggio centri
60,3 mm
Finitura/colore piastra frontale
Bianco
Profondità piastra anteriore
9 mm
Materiale piastra anteriore
Urea
Piastra frontale/Dimensioni modulo
86 mm x 86 mm
Materiale
Plastica
Sezioni di collegamento (LN ed E)
L + N + E = 2.5 mm² (4x) or 4 mm² (2x)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.