Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

P356

Eaton Moeller series gamma scatolata bianca (PREMERA) - Dispositivi di Cablaggio. Uscita TV/SAT, 2G

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series gamma scatolata bianca (PREMERA) - Dispositivi di Cablaggio
Sigla catalogo
P356
EAN
5010826125929
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.089 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
BS EN 60169-24
BS EN 60728-11
IEC 60169-24
BS EN 50083-2
BS EN 60728-4
BS EN 61169-24
Codice modello
P356

Caratteristiche prodotto

Tipo
Uscite di comunicazione Premera bianco stampato
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Numero di dispositivi accoppiati
Profondità cassetta posteriore consigliata -min
25 mm
Fissaggio centri
60,3 mm
Finitura/colore piastra frontale
Bianco
Profondità piastra anteriore
9 mm
Materiale piastra anteriore
Urea
Piastra frontale/Dimensioni modulo
86 mm x 86 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.