Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

P362

Eaton Moeller series gamma scatolata bianca (PREMERA) - Dispositivi di Cablaggio. Presa telefonica, 1G, singola, RJ11

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series gamma scatolata bianca (PREMERA) - Dispositivi di Cablaggio
Sigla catalogo
P362
EAN
5010826125967
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.061 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
ISO/IEC 11801
TIA/EIA 568.0D
BS EN 50173-1
Codice modello
P362

Caratteristiche prodotto

Tipo
Uscite di comunicazione Premera bianco stampato
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Numero di dispositivi accoppiati
1
Profondità cassetta posteriore consigliata -min
25 mm
Fissaggio centri
60,3 mm
Colore base
Bianco
Materiale supporto
Materiale termoplastico
Finitura/colore piastra frontale
Bianco
Profondità piastra anteriore
9 mm
Materiale piastra anteriore
Urea
Piastra frontale/Dimensioni modulo
86 mm x 86 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.