Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

P392

Eaton Moeller series gamma scatolata bianca (PREMERA) - Dispositivi di Cablaggio. Piastra vuota, 2G

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series gamma scatolata bianca (PREMERA) - Dispositivi di Cablaggio
Sigla catalogo
P392
EAN
5010826125837
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.082 kg
Conformità
BS 5733
RoHS conform
Codice modello
P392

Caratteristiche prodotto

Tipo
  • Altro accessorio
  • Premera con modanatura bianca
Tensione nominale
250 V AC
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Numero di dispositivi accoppiati
Fissaggio centri
120,6 mm
Finitura/colore piastra frontale
Bianco
Profondità piastra anteriore
9 mm
Materiale piastra anteriore
Urea
Piastra frontale/Dimensioni modulo
148 mm x 86 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.