Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

P401N

Eaton Moeller series gamma scatolata bianca (PREMERA) - Dispositivi di Cablaggio. Interruttore, 20A, 2p, neon

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series gamma scatolata bianca (PREMERA) - Dispositivi di Cablaggio
Sigla catalogo
P401N
EAN
5010826125646
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
86 mm
Larghezza prodotto
86 mm
Peso prodotto
0.105 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC 60669-1
BS EN 60669-1
Codice modello
P401N

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Senza alogeni
Finitura superficie
Opaco
Caratteristiche speciali
Vite in acciaio rivestito in zinco con passivazione chiara
Tipo
  • Premera con modanatura bianca
  • Interruttore
Valore nominale intensità di corrente
20 AX
Tensione nominale
250 V AC
Materiale contatti
nichel
Argento
Tipologia di testa
Testa di combinazione
Illuminazione
No
Protezione superficiale
Non trattato
Qualità del materiale
Materiale termoplastico
Disposizione assemblaggio
elemento base con piastra di copertura piena
Colore base
Grigio
Materiale supporto
Materiale termoplastico
Materiale morsetti
Ottone
Profondità interna
35 mm
Profondità scatola di installazione integrata - min
25 mm
Tensione nominale - max
250 V
Numero di moduli (sistema modulo)
0
Numero di cassetti
1
Tipo di interruttore
Doppio polo
Metodo di montaggio
A incasso
Grado di protezione
IP20
Tipo di fissaggio
Fissaggio a vite
Numero di dispositivi accoppiati
1
Fissaggio centri
60,3 mm
Funzioni
contatto di feedback
Finitura/colore piastra frontale
Bianco
Materiale
Plastica
Urea
Profondità piastra anteriore
9 mm
Materiale piastra anteriore
Urea
Piastra frontale/Dimensioni modulo
86 mm x 86 mm
Sistema di cablaggio
interruttore bipolare
Metodo di esercizio
interruttore a bilanciere/tasto
Funzione illuminazione
Altro
Colore interruttore a bilanciere
Bianco
Colore
Bianco
Sezioni di collegamento (LN ed E)
E = 2,5 mm² (3x) o 4 mm² (1x) o 6 mm² (1x)
L + N = 2,5 mm² (4x) o 4 mm² (2x) or 6 mm² (1x)
Tipo connessione
Morsetto a vite
Superficie informazioni/spazio etichetta
No
Tipo di illuminazione
Altro
Numero RAL (Akin)
9016
Profondità cassetta posteriore consigliata -min
25 mm
Corrente di manovra delle lampade fluorescenti
20 Ampere AC/DC

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.