Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

P5372/10
REDSPOT FUSE LINK ADAPTOR KIT

Eaton Bussmann series kit adattatori per cartucce fusibile standard britannico bassa tensione, 660V, Senza indicatore, accessori fusibile, perno filettato

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
P5372/10
EAN
5027590639132
UPC
051712418645
Lunghezza/profondità del prodotto
180 mm
Altezza prodotto
25.4 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
66 g
Conformità
Non applicabile
Certificazione/i
BS
Codice modello
REDSPOT FUSE LINK ADAPTOR KIT

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
TIA
TIS
AAO
BAO

Esporta le caratteristiche del prodotto